Calculadora de muelle de discos

Calcule muelles de disco con geometría y propiedades de acuerdo con la norma DIN 2093.

Cálculos de acuerdo con la norma DIN 2092

Diseño del muelle

Spring with contact surfaces Spring without contact surfaces
Datos de entrada para cálculos
Material
Diámetro exterior, De
Diámetro interior, Di
Grosor, t
Grosor, t'
Altura del muelle, l0
Temperatura
Apilamiento
Número en paralelo, n
Número en serie, i
Fricción
Coeficiente de fricción de la superficie, WM
Datos usados en el cálculo
Fuerza resultante del muelle
En carga En descarga
Cálculo de la presión
Cargas en desviaciones predefinidas
En carga En descarga