Calculateur de rondelle élastique

Calculer des rondelles avec géométrie et propriétés selon DIN 2093.

Calculs sur la base de DIN 2092

Conception de rondelle

Rondelle avec surfaces de contact Rondelle sans surfaces de contact
Données saisies pour le calcul
Matériau
Diamètre extérieur, De
Diamètre intérieur, Di
Épaisseur, t
Épaisseur, t'
Hauteur de rondelle, l0
Température
Empilage
Nombre en parallèle, n
Nombre en série, i
Friction
Coefficient de friction de surface, WM
Données utilisées pour le calcul
Force de ressort en résultant
À la contrainte À la décontrainte
Calcul de contrainte
Contraintes à des déflexions prédéfinies
À la contrainte À la décontrainte