Einschraublänge berechnen

Berechnet die theoretische Mindesteinschraubtiefe für Sacklöcher und Durchgangslöcher

Berechnung nach VDI 2230:2014 

Verbindungstyp

Schraubenauswahl Schraube
 

 


Innengewinde am Bauteil
I
I
Berechnungsdaten
Rm, Schraube N/mm²
Rm, Werkstoff Innengewinde N/mm²
Tau, Schraube N/mm²
Tau, Innengewinde N/mm²
Bruchkraft der Schraube N
Abstreifkraft des Innengewindes N
Effektive Einschraubtiefe, meff mm
Ergebnis

Berechnete minimale Gesamteinschraubtiefe, mges I: mm

Ergebnis:

Werkstoff Rm, N/mm2
Stahl
16MnCr5 1000
21CrMoV5-7-QT 700
25CrMo4-QT 600
30CrNiMo 8 1250
34CrMo 4 1000
34CrNiMo 6 1200
35B2-QT 500
35NiCr18 1270
38MnSi-VS 5 900
40CrMoV4-6-QT 850
41Cr4 1100
42CrV 6 1080
42CrMo4 1000
42MnV7 980
48CrMo4 880
50MnSi4 830
58CrV 4 1320
C35E-QT 500
C45E-QT 560
Cq 45 700
E295 470
S235 JRG1 340
S355 JO 510
Aluminium / Aluminiumlegierung
AW-5083 260
AW-6082 290
AW-7075 540
AlMgSi1F28 260
AlMg4,5MnF27 260
AlMgSi1F31 290
AlZnMgCu1,5 540
G-AlSi10Mg 220
G-AlSi7Mg0,3 230
G-AlSi9Cu3 160
GD-AlSi9Cu3 240
GK-AlSi7Mg wa 250
GK-AlSi9Cu3 180
Magnesiumlegierung  
AZ91 310
GK-AZ91-T4 240
MgAl9Zn1 200
MgAl4Si 190
Kupfer / Kupferlegierung
G-CuAl10Ni 600
G-CuSn5ZnPb 220
G-CuSn7ZnPb 240
GD-CuZn37Pb 280
GK-CuZn37Pb 280
GZ-CuSn7ZnPb 270
Gusseisen / Stahlguss
GJL-250 250
GJS-400-15 400
GJS-500-7 500
GJS-600-3 600
GJV-300 300
GJV-500 500
Titan / Titanlegierung
TiAI6V4 890
Nickel / Nickellegierung
NiCr15Fe7TiAl 1000
NiCr20TiAl 1000
Edelstahl
X10CrNiMoMnNbVB15-10-1 650
X19CrMoNbVN11-1-QT 900
X22CrMoV12-1-QT 800
X2CrNi18-9 450
X2CrNiMo17-12-2 500
X2CrNiMoN17-13-3 580
X3CrNiCu18-9-4 450
X3CrNiMoBN17-13-3 550
X4CrNi18-12 500
X5CrNi18-10 500
X5CrNiMo17-12-2 500
X6CrNi18-10 500
X6CrNiMoB17-12-2 490
X6CrNiTiB18-10 490
X6NiCrTiMoVB25-15-2 900
X7CrNiMoBNbl6-16 650
I

Diese Berechnung ist theoretisch und muss durch Tests verifiziert werden!

Als Grundlage für die Berechnung werden die Nennmasse verwendet.

Die Einschraubtiefe wird in der Praxis durch die Kegelkuppe beim Gewindeanfang der Schraube sowie durch die Fase beim Bauteil reduziert.

Bitte beachten Sie die Definition von Sackloch und Durchgangsloch (wählbar in der linken oberen Ecke der Anwendung). Durchgangsbohrungen werden ohne unvollständigen Gewindeanfang berechnet und es wird vorausgesetzt, dass das Schraubenende mit mindestens zwei Gewindesteigungen (2P) vorsteht.

Wenn eine Durchgangsloch-Anwendung obige Forderung nicht erfüllen kann, dann wird stattdessen eine Berechnung als Sackloch-Anwendung empfohlen.

Die effektive Einschraubtiefe meff stellt den tatsächlichen Eingriff von Schrauben-/Muttergewinde dar (nutzbare Gewindelänge).