轴孔配合公差计算器
为孔和轴查找并计算公差。
基于ISO 286-2:2010标准公差等级和极限偏差
直径
公称直径:
mm
轴公差
轴公差等级:
Select
a9
a10
a11
a12
a13
b8
b9
b10
b11
b12
b13
c8
c9
c10
c11
c12
cd5
cd6
cd7
cd8
cd9
d10
d5
d6
d7
d8
d9
d10
d11
d12
d13
e5
e6
e7
e8
e9
e10
ef3
ef4
ef5
ef6
ef7
ef8
ef9
ef10
f3
f4
f5
f6
f7
f8
f9
f10
fg3
fg4
fg5
fg6
fg7
fg8
fg9
fg10
g3
g4
g5
g6
g7
g8
g9
g10
h1
h2
h3
h4
h5
h6
h7
h8
h9
h10
h11
h12
h13
h14
h15
h16
h17
h18
js1
js2
js3
js4
js5
js6
js7
js8
js9
js10
js11
js12
js13
js14
js15
js16
js17
js18
j5
j6
j7
j8
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
k10
k11
k12
k13
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m9
n3
n4
n5
n6
n7
n8
n9
p3
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10
r3
r4
r5
r6
r7
r8
r9
r10
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s10
t5
t6
t7
t8
u5
u6
u7
u8
u9
v5
v6
v7
v8
x5
x6
x7
x8
x9
x10
y6
y7
y8
y9
y10
z6
z7
z8
z9
z10
z11
za6
za7
za8
za9
za10
za11
zb7
zb8
zb9
zb10
zb11
zc7
zc8
zc9
zc10
zc11
上限偏差 es :
µm
下限偏差 ei :
µm
最大轴径:
mm
最小轴径:
mm
孔公差
孔公差等级:
Select
A9
A10
A11
A12
A13
B8
B9
B10
B11
B12
B13
C8
C9
C10
C11
C12
C13
CD6
CD7
CD8
CD9
CD10
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
E5
E6
E7
E8
E9
E10
EF3
EF4
EF5
EF6
EF7
EF8
EF9
EF10
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
FG3
FG4
FG5
FG6
FG7
FG8
FG9
FG10
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
JS1
JS2
JS3
JS4
JS5
JS6
JS7
JS8
JS9
JS10
JS11
JS12
JS13
JS14
JS15
JS16
JS17
JS18
J6
J7
J8
J9
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
T5
T6
T7
T8
U5
U6
U7
U8
U9
U10
V5
V6
V7
V8
X5
X6
X7
X8
X9
X10
Y6
Y7
Y8
Y9
Y10
Z6
Z7
Z8
Z9
Z10
Z11
ZA6
ZA7
ZA8
ZA9
ZA10
ZA11
ZB7
ZB8
ZB9
ZB10
ZB11
ZC7
ZC8
ZC9
ZC10
ZC11
上限偏差 ES :
µm
下限偏差 EI :
µm
最大孔径 :
mm
最小孔径 :
mm